Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IL100, Boosterrelä, metrisk

  • När det är långa ledningar mellan styrventil och verkställande don eller när verksällande don kräver högt flöde
  • Kan öka hastigheten avsevärt
  • Portstorlekar: 1/4, 3/8
  • Luftförbrukning: 3 l/min eller mindre
  • Tillval: Högtemperatur (-5 till 100 °C) / Lågtemperatur (-30 till 60 °C) / Kopparfri.