Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRZ, Hög prestanda Special cirkulationskylare, fluorerad kylvätska typ

  • Fluorerade medier.
  • Temperaturinställningsområde: -20 till 40°C/ 20 till 90°C/ -20 till 90°C.
  • Kylkapacitet: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Temperaturnoggrannhet: ±0.1°C.
  • Köldmedia: R404A (HFC).

Configure your product

 
Cooling Capacity
Temperature Set Range
Option