Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRZ, Hög prestanda Special cirkulationskylare, Dubbel värmeväxlare typ

      
  • Dubbelt frekvensstyrd typ.
  •   
  • Inställbart temperaturområde: 10 till 60 °C/-20 till 90 °C
  •   
  • Kylkapacitet: 10 kW
  •   
  • Temperaturstabilitet: ±0,1 °C
  •   
  • Köldmedium: R404A (HFC)
  •   

Configure your product

 
Circulating Fluid
Option