Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRZ, Hög prestanda Special cirkulationskylare, avjoniserat kylvatten typ

  • För rent/avjoniserat vatten.
  • Temperaturinställningsområde: 10 till 40°C.
  • Kylkapacitet: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Temperaturnoggrannhet: ±0.1°C.
  • Köldmedia: R134a (HFC).

Configure your product

 
Cooling Capacity
Option