Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRS100/150, Thermo-cirkulationskylare, standardtyp, vattenkyld, 400 V

  • Vattenkyld Cirkulationskylare av standardtyp .
  • Maximal kylning/uppvärmningskapacitet: 10,0/1,7 kW (HRS100), 15,0/2,5 kW (HRS150)
  • .
  • Temperaturstabilitet: ±1,0 °C
  • Arbetstemperatur: 5 till 35 °C
  • Utomhus installation. IPX4
  • Media: Rent vatten, Etylenglykol vattenhaltig lösning, avjoniserat vatten

Configure your product

 
Cooling Capacity
Thread
Option