Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRS100/150, Thermo-cirkulationskylare, standardtyp, luftkyld, 400 V

      
  • Luftkyld cirkulationskylare, standardtyp.
  •   
  • Maximal kylning/uppvärmningskapacitet: 10,0/1,7 kW (HRS100), 15,0/2,5 kW (HRS150)
  • .  
  • Temperaturstabilitet: ±1,0 °C
  •   
  • Arbetstemperatur: 5 till 35°C
  •   
  • Utomhus installation. IPx4
  •   
  • Passande media: Rent vatten, Etylenglykol vattenlösning, avjoniserat vatten
  •   

Configure your product

 
Cooling Capacity
Thread
Option