<ul><li>Cooling capacity: 1.7 kW to 4.5 kW</li><li>Temperature stability: ±0.1 °C</li><li>Set temperature range: 5 to 40 °C</li><li>Protection of the electrical unit: IP54</li><li>Metal panel</li><li>With heating function and self-diagnosis.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
HRS-AF-20-R
Tillgänglighet: Finns kanske inte på lager Klicka här
för andra varianter som normalt finns i lager, eller Kontakta SMC
för vidare hjälp