Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRR

HRR
  • Luft- eller vattenkyld cirkulationskylare monterad i 19-tumsrack
  • Kapacitet för kylning och uppvärmning: 1 kW till 2,5 kW respektive 450 W till 550 kW
  • Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C. Inställning av temperaturområde: 10 till 35 °C
  • Självdiagnosfunktion med 23 olika larmkoder
  • Åtkomst framifrån: enkel kontroll, service och enkelt underhåll med alla filter och tömning via panelen på framsidan.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria