Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Pilotstyrd backventil med integrerad avluftningsventil, låsbar, Horisontell – ASP-G

Din tre-i-ett-lösning

  • Stoppa upp cylinderrörelser – Med integrerad pilotstyrd backventil
  • Konstruera en säkerhetskrets – Med avluftningsfunktion som tillval
  • Passa in den var som helst – Den horisontella varianten är endast 26,8 mm hög.

And much more

  • Portstorlek: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Passar slangar med ytterdiameter Ø 4 till Ø 12 mm
  • Arbetstryck: 0,1 till 0,7 MPa.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val