Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HED

HED
Vår nya och extremt kompakta serie HED cirkulationskylare för kemikalier utvecklades ursprungligen för användning inom våtetsning, industriell plätering och kemisk metallpoleringsutrustning, och säkerställer exakt temperaturkontroll i applikationer med sura eller alkaliska kemiska vätskor. Denna serie värmeväxlare av peltiertyp styr värmeväxlare är utformad för att antingen kyla ner eller värma upp ett cirkulerande media och kontrollerar kemikaliens mediatemperatur direkt vid tryck upp till 0,35 MPa och uppnår en temperaturnoggrannhet på ± 0,1 °C tack vare peltierelementet. Med hjälp av ett antal delar i gjuten PFA för att minska kontaminering av metalljoner är serie HED upp till 50 % mindre än jämförbara cirkulationskylare på marknaden och är också betydligt lättare, från 6 till 15 kg beroende på vald modell. Denna nya kompakta värmeväxlare finns med ett brett utbud av spänningsmatningar; 180 till 242 VAC, 50/60 Hz, och ger kylkapacitet på 300 W, 500 W och 750 W och uppvärmningskapacitet på 600 W, 1000 W och 1800 W beroende på vald modell. Serie HED är miljövänlig och är uppfyller helt kraven för RoHS-, CE-, UL- och ETI-ackrediteringar.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria