Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HECR

HECR
  • Luft- eller vattenkyld cirkulationskylare av peltiertyp monterad i 19-tumsrack.
  • Kapacitet för kylning och uppvärmning: 200 W till 1,2 kW respektive 600 W till 2 kW.
  • Utmärkt temperaturstabilitet: ± 0,01 till 0,03 °C. Inställning av temperaturområde: 10 till 60 °C.
  • Lätt att starta i 3 steg och att kontrollera, och har 14 olika larmkoder.
  • Låg ljudnivå: 54 dB eller mindre.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria