Under de senaste åren har det allmänt accepterats att analoga flödesmätare av flottörtyp inte alltid kan ge en korrekt funktionsindikering när de används i applikationer med lågt flöde. Men nu är detta inte längre fallet, tack vare utvecklingsingenjörer från SMC, världens ledande automationsexperter och deras nya serie PFM Digital flödesvakt med MEMS-teknik. Den nya serien PFM flödesvakt utvecklades ursprungligen för att upptäcka mikrochip-komponenters vidhäftning i vakuum och tidig igensättning i både filter- och munstyckesapplikationer, och är otroligt kompakt och lätt jämfört med befintliga flödesvakter tack vare sin sensor med mikroelektromekaniskt system (MEMS). Med sin unika integrerade flödesjusteringsventil, som kan läggas till eller kopplas bort enkelt genom att ta bort dess låsring, kan linjär flödeshastighet justeras manuellt genom att vrida på flödesjusteringsvredet. Ytterligare funktioner hos PFM är den digitala tvåfärgsdisplayen som indikerar eventuella funktionsavvikelser med en snabb blick och tack vare dess MEMS-sensor är både raka eller vinklade anslutningar möjliga, vilket gör detta till den perfekta flödesvakten när begränsat utrymme är ett problem. PFM-serien finns för närvarande i fyra alternativ för maximalt flöde på 10, 25, 50 respektive 100 l/min och är lämplig för användning med luft, kväve, argon eller koldioxid.