Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Strypbackventiler, Generell användning, Instickskoppling, Enkel hantering, Flamskyddad, Vinkel - AS*2*1F-W2 *

  • Flamskyddad plast (motsvarande UL-94 V-0)
  • Portstorlek: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Passande slang Y.D.: Ø 6 till Ø 12 mm
  • Arbetstryck: 0,1 till 1 MPa.