Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Flamskyddad tvåskikts polyuretanslang - TRBU

Spatter proof

  • Förhindra att svetsstänk skadar slangen – Flambeständig motsvarande UL-94 Standard V-0
  • Använd samma rör för olika vätskor – Kompatibel med vatten och luft
  • Installera dina rörledningar i rörliga system – Bra flexibilitet
  • Spara arbete och undvik exponering av inre slangar – Avskalning av det yttre lagret krävs inte (TRBU-X259).

And much more

  • Tillämplig slang Ytterdia.: Ø 3,2 till Ø 12 mm
  • Längd per rulle: 100 m
  • Driftstemperatur: -20 till 80 °C.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val