Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vakuumgripdon – ZGS

Den kompletta och effektiva palleteringslösningen

  • Minska konstruktions- och installationstiden – Integrering av all nödvändig kringutrustning i en enda enhet
  • Möjliggör användandet av mindre robot – Kompakt med låg vikt för att optimera roboten
  • Ge applikationen maximal effektivitet – Antal ejektorenheter kan väljas beroende på önskat sugflöde
  • Förbättra produktiviteten – Effektiv hantering av arbetsstycken med olika storlekar och former.

And much more

  • Ejektorenhet, skum, matningsventil, releaseventil och vakuumvakt är integrerade i varje ejektorenhet för enkel användning genom att ansluta en M8-kontakt och tryckluft
  • Max. gripkraft: 2144 N
  • Skumytans storlek: 400x240 mm
  • Vikt: 3,9 kg
  • Monterbar i industrirobotar och cobotar: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC och Yaskawa
  • Behåller greppet i alla riktningar, oavsett kontaktyta.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val