Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Trådlöst system - EXW1/EX600-W

Litet format - stora fördelar

  • Färre kablar och kontakter, mindre installation och underhåll, minskad risk för avbrott och störningar. – Kompakt och modulärt trådlöst system
  • Ger dig en helt säker, pålitlig och störningsfri kommunikation – Frekvenshoppning och datakryptering inom 2.4 GHz ISM-bandet
  • Använd den var som helst – Passar i alla applikationer, idealisk för verktygsväxlare, på robotarmar eller roterande indexeringsbord
  • Bygg in flexibilitet i dina maskiner – Enkelt att ändra layout, snabb inkoppling och uppstart.

And much more

  • Protokoll: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Möjligt att kombinera modulära och kompakta system
  • Kommunikationsavstånd: upp till 100 m
  • Passar ventilserier: JSY, SY, VQC, S0700, SV
  • Upp till 9 st in- /utgångsmoduler / IO-Link basenheter
  • Upp till 1280 ingångar / 1280 utgångar
  • Upp till IP67 kapslingsklass.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Type
SI Unit
Output