Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

EX600, Handterminal

  • Kapsling: IP20
  • Arbetstemperatur: -10 ~ 50 °C
  • Luftfuktighet: 35 ~ 85% relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
  • Standard: CE-märkning, UL-erkännande (CSA)
  • Vikt: 160 g

Configure your product

 
Cable Length for Handheld Terminal