Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Trådlöst system - EXW1/EX600-W

Litet format - stora fördelar

  • Färre kablar och kontakter, mindre installation och underhåll, minskad risk för avbrott och störningar. – Kompakt och modulärt trådlöst system
  • Ger dig en helt säker, pålitlig och störningsfri kommunikation – Frekvenshoppning och datakryptering inom 2.4 GHz ISM-bandet
  • Använd den var som helst – Passar i alla applikationer, idealisk för verktygsväxlare, på robotarmar eller roterande indexeringsbord
  • Bygg in flexibilitet i dina maskiner – Enkelt att ändra layout, snabb inkoppling och uppstart.

And much more

  • Protokoll: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Möjligt att kombinera modulära och kompakta system
  • Kommunikationsavstånd: upp till 100 m
  • Passar ventilserier: JSY, SY, VQC, S0700, SV
  • Upp till 9 st in- /utgångsmoduler / IO-Link basenheter
  • Upp till 1280 ingångar / 1280 utgångar
  • Upp till IP67 kapslingsklass.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 6 of 6 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Inställningar

Bibliotek

Inställningar

Bibliotek

Inställningar

Bibliotek

Inställningar

Bibliotek

Inställningar

Bibliotek

Inställningar

Bibliotek

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

EX600-DXP
Input Polarity
Connector, Input Points