Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

EX510

EX510
Eftersom branschen i allt större utsträckning efterfrågar gatewayfältbussenheter med mindre ledningar och som är enklare att installera kunde utvecklingsingenjörerna på SMC, världens ledande experter på automationskontroll, inte motstå utmaningen. Resultatet av deras arbete visas i och med lanseringen av SMC:s senaste decentraliserade gateway av fältbusstyp – serie EX510. EX510 är utformad för användning inom ett brett spektrum av applikationer och är idealisk för behandling av både ingående och utgående kommandon från en PLC över ett fältbussnätverk. Fördelarna med dess decentraliserade design är bland annat att elledningarna reduceras och PLC:n är mindre jämfört med liknande parallellt anslutna system samt att I/O-enheter kan placeras upp till 20 meter från gatewayenheten för att komma ännu närmare applikationen. EX510-serien är kompatibel med nätverksprotokollen CC-Link, DeviceNet och Profibus och har stöd för upp till 64 ingångar och 64 utgångar. En annan designfunktion är att enheten har 4 ingångs- och 4 utgångsgrenar vilket i praktiken innebär att det är möjligt att ansluta flera distribuerade ventiler och givare, inklusive för tryck och flöde, till en gatewayenhet. EX510-serien har också utformats med enkel installation i åtanke, så alla enheter kan monteras på DIN-skena och har presspassningskontakter som inte kräver att anslutningsledningen skalas. Ytterligare tid kan sparas in eftersom EX510 också finns med förkopplade och monterade rampenheter som använder sig av SMC:s populära SY-, SYJ- eller VQZ-ventilsortiment.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria