Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

EX500, fältbussenhet (64 ansl) (SV1000/2000/3000/4000)

      
  • Fältbussenhet för SV rampmonterad ventil
  •   
  • Gatewayenhet kompatibel: DeviceNet, Profibus-DP, Ethernet/IP
  •   
  • Ramp matningsspänning: 24 VDC
  •   
  • Effektförbrukning: 100 mA eller mindre (vid angiven spänning)
  •   
  • Vikt: 115 g
  •   

Configure your product

 
EX500