Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

EVM800, 800-serien, 3-ports Mekanisk ventil, Europeisk std

      
  • Media: luft
  •   
  • Arbetstryck: -100 kPa till 1,0 MPa
  •   
  • Effektiv genomloppsarea (Cv): 6 mm²(0,33)
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -5°; till 60 °C (ingen frysning)
  •   
  • Portstorlek (nominell storlek): 1/8 (6A)
  •   
  • Europeiska gängor G (PF)
  •