Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektriskt gripdon för kollaborativa robotar – LEHR

Elektrifiera samarbetet, öka effektiviteten

  • Passar perfekt till din cobot – Certifierad av ledande cobottillverkare för användning i deras robotar
  • Förenkla din installation och korta uppstarttiden – Plug&Play-lösning för din cobot, bara genom att ansluta en M8-kabel
  • Förhindra tappande av last utan energiförbrukning – Skruvdrift ger en självlåsande mekanism som håller greppet
  • Minska din stilleståndstid – Batterilös absolutenkoder återupptar fingerrörelsen från senaste positionen utan att gå till utgångsläget.

And much more

  • Elektriskt gripdon, certifierat av följande cobottillverkare:
    • UNIVERSAL ROBOTS och FANUC
  • Plug & play-konfiguration för: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Kompatibelt med ISO 9409-1-50-4-M6 (mekaniskt gränssnitt: standard för monteringsmått på robotarm)
  • Stort gripkraftsområde, utökar nuvarande utbud av produkter för cobots:
    • Från 60 till 140 N
  • Repeternoggrannhet: ±0,1 mm.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val