Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-ITV1000/2000/3000, E/P-omvandlare

  • Compatible with battery manufacturing
  • Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
  • Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
  • Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 3 of 3 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

25A-ITV-NN4
Modell
Pressure Range
Power Voltage
Input Signal
Monitor Output
Gänga
Portstorlek
Tillbehör
Cable Connector
Pressure Display Unit