Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektriskt vakuumgripdon för kollaborativa robotar – ZXPE5

Förstärk samarbetet

  • Vereenvoudig jouw installatie – Integratie van de randapparatuur voor de vacuümgrijper in één apparaat
  • Verbeter de procesbesturing – Uitgerust met diagnosefunctie en visuele 360º indicator
  • Bespaar op je kosten – Drie bedrijfsmodi die het stroomverbruik optimaliseren
  • Gemakkelijk gereedschap wisselen – voldoet aan ISO9409-1-50-4-M6. Wissel gereedschap door 2 klembouten vast te draaien.

And much more

  • Kompatibla tillverkare: UNIVERSAL ROBOTS
  • Vakuumpump, releaseventil, tryckvakt och sugkoppar är integrerade, så att den enkelt kan användas genom att ansluta en M8-kontakt
  • Antalet vakuumkoppar kan konfigureras: 1, 2 och 4:
    • Storlek Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Form: flat, flat med ribbor, bälg, tunn flat, flerstegsbälg
    • Material: NBR, silikongummi (vit & blå), uretangummi, FKM
  • Diagnosfunktion som låter dig kontrollera produktens tillstånd:
    • Jämför initialt och aktuellt status för vakuumnivån när ett arbetsstycke inte adsorberas
    • Jämför fabriksinställningarna och aktuella inställningar för max. vakuumnivå.

Configure your product

 
Cup Flange Shape
Compatible Robot
Output Type
Cup Diameter
Cup Form
Cup Material
Attachment
Robot Connection Cable
Pressure Monitor Unit Specification
Manual Changer