Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektriskt vakuumgripdon för kollaborativa robotar – ZXPE5

Förstärk samarbetet

  • Förenkla din installation – Integrering i en enda enhet, utan luftanslutning
  • Förbättra processkontrollen – Utrustad diagnosfunktion och visuell 360o-indikator
  • Sänk dina kostnader – Tre driftlägen som optimerar strömförbrukningen
  • Förenkla ditt verktygsbyte – Överensstämmer med ISO9409-1-50-4-M6. Verktygsbyte med hjälp av endast två klämskruvar.

And much more

  • Kompatibla tillverkare: UNIVERSAL ROBOTS
  • Vakuumpump, releaseventil, tryckvakt och sugkoppar är integrerade, så att den enkelt kan användas genom att ansluta en M8-kontakt
  • Antalet vakuumkoppar kan konfigureras: 1, 2 och 4:
    • Storlek Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Form: flat, flat med ribbor, bälg, tunn flat, flerstegsbälg
    • Material: NBR, silikongummi (vit & blå), uretangummi, FKM
  • Diagnosfunktion som låter dig kontrollera produktens tillstånd:
    • Jämför initialt och aktuellt status för vakuumnivån när ett arbetsstycke inte adsorberas
    • Jämför fabriksinställningarna och aktuella inställningar för max. vakuumnivå.

Configure your product

 
Cup Flange Shape
Compatible Robot
Output Type
Cup Diameter
Cup Form
Cup Material
Attachment
Robot Connection Cable
Pressure Monitor Unit Specification
Manual Changer