Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

EAV2000/3000/4000/5000-serien, mjukstartventil, Europeisk std

      
  • Arbetstryck: 0,2 - 1 MPa
  •   
  • Spänning: 12, 24 VDC;
    100, 110-120, 200, 220VAC
  •   
  • Tillåten spänningsvariation: -15% till + 10%
    av nominell spänning
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: 0 till 60 °C
  •   
  • Elektrisk anslutning: ingjuten kabel, typ D DIN-kontakt,
    typ Y DIN-kontakt
  •