Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

E/P-omvandlare, högtryck - ITVX

Noggrann högtryckskontroll för olika gaser

  • Styr dina högtrycksapplikationer - Inställbart tryck upp till 3,0 MPa
  • Utöka din styrning med olika gaser - Kompatibel med Ar, N2, CO2 och Air
  • Satsa på en exakt kontroll - Repeterbarhet på ±0,5 % F.S. eller mindre.

And much more

  • Maximalt matningstryck 5,0 MPa
  • Effektförbrukning: 3 W eller mindre
  • Maximalt flöde: upp till 3000 l/min
  • Integrerad LED -display.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val