Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Höghastighets pilotstyrd magnetventil - DXT1215

Med högsta fart

  • Använd för snabba cylinderrörelser - Responstid ON är 2.5 ms och OFF är 3 ms
  • Bygg in i små utrymmen - kompakta mått 91.5 x 16 x 34 mm
  • Använd i våta miljöer - IP67 kapsling.

And much more

  • 3-ports ventil
  • Flöde upp till 346 l/min (ANR)
  • Effektförbrukning: 1.5 W (med energisparkrets)
  • Elektrisk anslutning: M8 kontakt.