För att beställa produkter krävs ett professional-konto. Kontakta order@smc.nu för att få ett konto.
Produktkatalog
Kunder som letar efter en kompakt och lätt ventil för högt flöde för att styra processventiler eller ställdonsapplikationer behöver inte leta längre. Efter omfattande forskning och utveckling har världsledande SMC lanserat sin senaste serie V100 – en av de mest avancerade magnetventilerna på marknaden i dagsläget. V100 är konstruerad med en revolutionerande magnetisk krets och utvändigt hölje, och dess maskinfria och miljövänliga konstruktion låter
spolen öka sin kraft med 160 %. Dessutom sparas energi genom ventilens progressiva låga effektförbrukning. Standardversionen av V100 använder endast 0,35 W vilket är 76 % mindre än jämförbara ventiler och lågeffektsmodellen använder endast 0,1 W, vilket innebär en dramatisk besparing på upp till 93 % jämfört med befintliga produkter. Valmöjlighet finns för 3, 5, 6, 12 respektive 24 VDC. Serie V100
har en ventildelning på bara 10 mm och en total höjd och längd på 24,7 mm respektive 27 mm, och är förmodligen en av de minsta pneumatiska ventiler som för närvarande finns tillgängliga. Med endast 12 g vikt och med flöden på mellan 8,4 och 24 l/min är ventilen den perfekta lösningen när utrymme, prestanda och vikt på komponenter är avgörande.
SY-serien erbjuder stora framsteg inom ventilprestanda för kostnadseffektiva lösningar på dina krav. Serien erbjuder högt flöde vid låg effektförbrukning i en kompakt design. SY finns i typer med portar i hus eller för rampmontering, och kan användas enskilt eller monterade i ramp.
Removed due to no functionality enabled detected
Maskinbyggare som letar efter en liten, extremt kompakt ventilrampenhet för användning med luftdrivna 3-ports magnetventiler har nu lösningen med lanseringen av SMC:s nya serie VV061. Den utvecklades ursprungligen på önskemål från medicintekniksbranschen och är särskilt lämpad för pilotventil och applikationer med små ställdon och pinncylindrar, och SMC:s utvecklingsingenjörer har skapat en helt integrerad ramp som omfattar ventilerna tryckta kretsar och kopplingar i en enda kompakt enhet. Den utvecklades för användning med SMC:s 6 mm breda ventiler V060, i antingen fyra eller åtta ventilkonfigurationer, och den kompletta enheten är endast 38,6 mm bred, 31,5 mm djup och antingen 26 eller 38 mm hög. VV061 väger endast 75 eller 47 gram beroende på om vald modell, överensstämmer med CE, UL och CSA, och kan beställas med antingen 2 mm instickskopplingar eller 4 mm påstickskopplingar. Rampen lämpar sig för montering i panel eller ramp beroende på era behov, och enkelt underhåll garanteras då rampen enkelt kan kopplas bort från anslutningsplattan och nätkabeln. Alternativ för ventil V060 inkluderar både standardmodell 0,5 W och modell med låg effektförbrukning 0,23 W, vilket är särskilt användbart för långvariga kontinuerliga applikationer.
Efter önskemål från elektronik- och halvledarindustrin om en kompakt rampenhet med integrerade 3-ports magnetventiler är vi glada att kunna lansera vår nya serie VV100 integrerad rampenhet. Den är utformad med utrymmesbesparing och användarvänlighet i åtanke, och våra utvecklingsingenjörer har skickligt integrerat två enskilda 3-ports magnetventiler i varje ventilstation och därigenom minskat enhetens totala storlek. Genom att använda denna unika funktion kan VV100 ramper nu byggas med upp till 146,4 mm längd genom att helt enkelt ändra längden på rampens dragstång och genom att lägga till eller ta bort antalet inkopplade (D-sub-kontakt) eller fast anslutna ventilstationer. Man har även haft energibesparing i åtanke då enskilda ventiler kan beställas med en energisparkrets, vilket minskar energiförbrukningen från 0,4 W som standard till endast 0,15 W vid användning av modellen för kontinuerlig drift. Och eftersom varje ventil kan stängas av manuellt garanteras säkert underhåll. Serie VV100 är lämplig för både direkt- eller konsolmontering och kan även hantera olika anslutningsstorlekar inklusive våra miniatyrinstickskopplingar på 2 mm.
S070-serien är en superkompakt direktverkande 3-ports magnetventil som uppfyller behovet av miniatyrisering hos analysatorer, medicinsk utrustning och utrustning för halvledartillverkning. S070 är extremt lätt (5 g för en ventil som enskild enhet) och ljudet vid drift är 38 dB(A) eller lägre. Det är lätt att öka eller minska antalet stationer (byggbar bas). Ventilbredden är 7 mm.
Högt flöde men ändå kompakt storlek. Låg effektförbrukning. Lämplig för användning i vakuumapplikationer. 1 ventil, 6 funktioner. (Universell portning) Selektiv portning kan ge 6 ventilfunktioner, såsom NC ventil, NO ventil, Delningsventil, Väljarventil osv. Rampventil kan enkelt omvandlas från NC, normalt stängd, till NO, normalt öppen, genom att endast vrida över omkopplaren.
Removed due to no functionality enabled detected
VQD1000 serie 4-ports, direktstyrd, sätesmventil erbjuder stor flödeskapacitet i ett kompakt och lätt hus. Vakuumapplikationer (upp till -100 kPa) är möjliga. Alla komponenter i VQD1000-ventiler som är i kontakt med media är fria från koppar. VQD-serien erbjuder en anmärkningsvärt snabb och stabil responstid.
Universell port. Finns för NC-ventil, NO-ventil, delningsventil, väljarventil osv. Nl/min: 196. Kompakt: Bredd 18 X Längd 63 (mm). Låg förbrukning 4 W. DC (Standard). 2 W DC (Lågwattstyp). Passande för vakuumanvändning –101,2 kPa. Kopparfria specifikationer som standard. De delar som kommer i kontakt med media innehåller inte koppar, vilket gör att standardprodukten kan användas i befintligt skick.
VK3000-serien är en 5 ports magnetventil av sätestyp med mjuktätning. Den uppfyller kopparfria specifikationer eftersom alla delar i kontakt med vätskor är tillverkade av kopparfria material. Den kompakta ventilen (bredd 18 x längd 68 mm) VK3000 finns med portar i huset eller som rampmonterad version.