Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Vriddonsväljare

Optimera din vridrörelse

Det är viktigt att välja rätt vriddon för att få den prestanda och effektivitet som du behöver i dina roterande rörelser.

Om du är osäker på vilken av våra produkter som passar bäst så hjälper vår vriddonsväljare dig att välja rätt.

Vi guidar dig genom väljaren med en hjälp av en serie enkla illustrationer som beskriver hur du ska använda vriddonet. Du får mata in dina ingångsvärden för belastning och driftsförhållanden. Sedan får du det idealiska vriddonet för din applikation.

Välj vriddon

Du kanske också har användning av

Vill du ha information om våra vriddon?

Besök vår onlinekatalog och upptäck vårt stora utbud av vriddon som du kan anpassa efter dina behov.

  • Serier som omfattas

  • Försiktighetsåtgärder

  • Systemkrav

Serier som omfattas

  • CRB2-Z: Vriddon/Vingtyp
  • CRBU2-Z: Vriddon fri montering/Vingtyp
  • CRB1: Vriddon/Vingtyp
  • MSU: Vridbord/Vingtyp
  • CRJ: Minivriddon/Kuggstångtyp
  • CRA1-Z: Vriddon/Kuggstångtyp
  • CRQ2: Kompakt vriddon/Kuggstångtyp
  • MSQ: Vridbord/Kuggstångtyp
  • MSZ: Vridbord 3 - positions
  • CRQ2X: Låghastighet kompakt vriddon/Kuggstångtyp
  • MSQX: Låghastighet kompakt vriddon/Kuggstångtyp
  • MRQ: Vridcylinder

Försiktighetsåtgärder

1. Dimensionerings- och beräkningsresultaten som erhålls från programvaran kan skilja sig från de som erhålls med faktisk utrustning.
2. När du använder någon utrustning som ingår i denna programvara, vänligen läs "Säkerhetsinstruktioner", "Försiktighetsåtgärder", "Särskilda produktförsiktighetsåtgärder" och "Specifikationer" som beskrivs i manualen för utrustningen.
3. Programvaran och utrustningen i programvaran kan ändras utan förvarning.
4. SMC garanterar inte denna programvaras kvalitet, inklusive noggrannhet i dimensionerings- och beräkningsresultaten från denna programvara.
5. SMC ansvarar inte för skador som uppstår vid användningen av denna programvara.

Systemkrav

Nedanstående webläsare och versioner rekommenderas för användningen av onlineversionen av programmet:

  • Google Chrome 77.0 eller högre.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller högre.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller högre.
  • Microsoft Edge 17 eller högre.
  • Safari 11.0 eller högre.

Och nedanstående system rekommenderas för den nedladdade versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (Version under supportperioden) (32bit/64bit)
  • Memory: 4GB eller högre
  • Hard disk: 500 MB eller mer fritt diskutrymme (under installationen)
  • Skärm: 1024×768pixel eller mer
  • CPU: Celeron 2GHz eller mer