Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktväljare för digitala tryckvakter

Välj den tryckvakt som passar dig

Behöver du mäta och övervaka de olika parametrarna i din utrustning?

”Digital Switch Model Selector” erbjuder dig olika alternativ för att uppnå vad du vill. Du kan göra ditt val efter serie, efter tillämplig vätska eller efter applikation. Den hjälper dig även med inställningar av produkten.

Gör valet enkelt för dig.

  • Serier

  • Villkor

  • Systemkrav

Serier

Tryckvakter/sensorer

ZSE20[](F)/ISE20[]: Digitala tryckvakter med hög precision och 3-delad skärm
ZSE30AF-X5[][]: Digitala tryckvakter med hög precision och display med två färger (för låga tryck)
ZSE10(F)/ISE10: Kompakta digitala tryckvakter
ISE7[]/7[]G: Digitala tryckvakter med hög precision och 3-delad skärm
ISE79S: 3-Screen High-Precision Digital Pressure Switch
PS1000/1100/1200: Elektronisk tryckvakt, extremt kompakt
ISA3: Digital spaltdetektor med 3-delad skärm
ISE35: Digital tryckvakt (integrerad i regulator)
PSE53[]: Kompakt trycksensor för luft
PSE54[]: Kompakt trycksensor för luft
PSE550: Difftrycksensor
PSE56[]: Trycksensor för vätskor
PSE57[]: Trycksensor för vätskor
PSE300AC: Digital kontrollenhet med 3-delad skärm
PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit
PSE300A: 3-screen digital display setting unit

PFM: 2-Colour Display Digital Flow Switch
PFMB: 2-Colour Display Digital Flow Switch
PFMC: 3-Colour Display Digital Flow Switch
PF3A: 3-Colour Display Digital Flow Switch for Large Flow
PFG300: 3-Screen Display Digital Flow Monitor
PFMV: Flow Sensor
PF2A: Digital Flow Switch for Air
PF3W: 3-Colour Display Digital Flow Switch for Water
PF3W-U: 3-Colour Display Digital Flow Switch for PVC Piping
LFE[]: 3-Colour Display Electromagnetic Type Digital Flow Switch
PF2W: Digital Flow Switch for Water
PF2D: Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemical Liquids
PF2M7: 2-Colour Display Digital Flow Switch
PF2MC7:3-Colour Display Digital Flow Switch
PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type
PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type
PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type
PF3W-Z/L: 3-Colour Display Digital Flow Switch for Water
PFG200:3-Screen Display Multi-Channel Digital Flow Monitor

Villkor

  • Dimensionerings- och beräkningsresultaten från denna programvara kan skilja sig från de resultat som erhålls med verklig utrustning.
  • Innan du använder produkter som visas i denna programvara, läs "Säkerhetsinstruktioner", "Försiktighetsåtgärder", "Särskilda försiktighetsåtgärder för produkten" och "Specifikationer" som beskrivs i bruksanvisningen för produkten.
  • Denna programvara och produkterna i den kan ändras utan föregående meddelande.
  • SMC garanterar inte denna programvaras kvalitet, inklusive noggrannheten i dimensionerings - och beräkningsresultaten från denna programvara.
  • SMC ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid användning av denna programvara.

Systemkrav

Följande webläsare/versioner rekommenderas vid användning av web-versioner:

  • Google Chrome 77.0 eller senare versioner.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller senare versioner.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller senare versioner.
  • Microsoft Edge 17 eller senare versioner.
  • Safari 11.0 eller senare versioner.

Hitta din lösning

Behöver du mer information?

Besök vår produktkatalog online för att se vilka givare och tryckvakter som passar dig.