Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

LE-servo

Enkel dimensionering av LE-servo

Är du trött på manuella beräkningar, bläddrande i kataloger och analys av grafer - använd vår smidiga programvara istället.

Vår mjukvara är enkel att använda. I fyra enkla steg tar du fram en lämplig LE-servo och kontrollenhet och du kan beräkna prestanda under olika driftförhållanden. Hastighet, belastning, riktning, position och acceleration är några av parametrarna som du kan ange för att få fram rätt lösning. 

I slutet av varje process får du en rapport som sammanfattar resultaten och presenterar produkten som passar dina krav. Denna detaljerade rapport kommer att inkludera alla relevanta specifikationer och villkor för den valda lösningen, vilket säkerställer att du är tydlig med dess lämplighet för dina behov.

Med vår effektiva process kan du fatta välgrundade beslut med en kortfattad och informativ rapport.

Electric actuator model selection software:

Rörelse i din makt. Skaffa konkreta referenser för din LE-servo och din kontrollenhet. Effektivitet och noggrannhet kombinerat, allt i bara några få steg. Vår process ger dig möjlighet att beräkna prestanda under olika arbetsförhållanden, med hänsyn till parametrar som hastighet, arbetsbelastning, orientering, position, acceleration eller retardationshastigheter. Genom att specificera dessa faktorer kan du enkelt hitta den perfekta SMC lösningen, skräddarsydd för dina specifika behov. Att hitta den bästa passformen har aldrig varit enklare - låt oss guida dig mot ditt optimala val.

Electric actuator software
Electric actuator model selection software:

HItta din lösning

Se även vårt digitala verktyg för

Vill du ha mer information om LE-servo från SMC?
Besök vår produktkatalog och läs mer om vårt stora utbud av elstyrda cylindrar, vrid- och gripdon.

  • Serier

  • Försiktighetsåtgärder

  • Systemkrav

Serier

e-Actuator model selection software:

  • EQFS#H: slider type/ball screw drive type
  • EQY#H: rod type

Electric actuators model selection software:

  • LEF: Linjärenheter med mekanisk styrning
  • LEJ: Linjärenheter med mekanisk styrning
  • LEL: Linjärenheter med mekanisk styrning
  • LEM: Linjärenheter med mekanisk styrning
  • LEY: Elcylinder 
  • LEYG: Elcylinder 
  • LES: Skenbord 
  • LESH: Skenbord 
  • LEPY: Miniatyr
  • LEPS: Miniatyr
  • LER: Vridbord 
  • LEHZ: gripdon 2-finger type
  • LEHZJ: gripdon 2-finger type/Dust cover
  • LEHF: gripdon 2-finger type/Long stroke
  • LEHS: gripdon 3-finger type

Notes:

  • Auto switch, made to order and special specifications are excluded
  • Please request the RoHs certificate to the sales representative at the time of ordering.

Försiktighetsåtgärder

  • Dimensionerings- och beräkningsresultatet från programmet kan skilja sig åt från det resultat som erhålles vid användning av den faktiska utrustningen
  • Vid användning av utrustning som beskrivs i denna programvara uppmanar vi dig att läsa "Safety Instructions", "Precautions", "Specific Product Precautions" och "Specifications" som beskrivs i manualen för utrustningen.
  • Det här programmet och utrustningen som finns däri kan komma att ändras utan förvarning.
  • Programvaran är ett generellt hjälpmedel för dimensionering och beräkning. SMC kan inte garantera full funktionalitet för alla specifika applikationer. Ansvaret för korrekt dimensionering ligger på konstruktören.
  • SMC ansvarar inte för skada som uppkommit vid användningen av denna programvara

Systemkrav

Online-version:

  • Google Chrome 90.0 eller senare
  • Microsoft Edge 91 eller senare
  • Mozilla Firefox 89.0  eller senare
  • Safari 14 eller senare