Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Beräkning av flöden

Ha koll på flödet i dina processer

Det här digitala verktyget är perfekt om du ska dimensionera en pneumatisk krets eller vätskekrets och vill ha koll på flödena av luft, gas, ånga eller vätska i systemet.

Verktyget ger dig data om flöde, tryckegenskaper och konduktans för kretsen med en eller flera enheter, serie- eller parallellkopplade.

Beräkningsverktyg för tryckluftsflöde

Beräkningsverktyg för flöde i vätske -, ånga - och gaskretsar

Du kanske också är intresserad av

  • Hur du fortsätter

  • Systemkrav

Hur du fortsätter

Skapa en temporär mapp och ladda ner filen i mappen. Klicka på "setup.exe" för att installera programmet. När installationen är klar kan du ta bort den temporära mappen. 

Systemkrav

Nedastående browsers och versioner rekommenderas:

  • Google Chrome 77.0 eller högre.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller högre.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller högre.
  • Microsoft Edge 17 eller högre.
  • Safari 11.0 eller högre.

Nedanstående rekommenderas för den nedladdade versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (Version under supportperiod) (32bit/64bit)
  • RAM: 4GB eller mer
  • Hårddisk: 500 MB eller mer ledigt minne (När installerar produkten)
  • Skärm: 1024×768pixel eller mer
  • CPU: Celeron 2GHz eller mer