Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CY

CY
Då de är utan externt läckage kan CY-serien användas i många olika miljöer. Magnetiskt kopplade cylindrar har en lång rad applikationsområden och sparar monteringsutrymme. Laster och moment är möjliga med hjälp av integrerade styrningar. En mängd olika styrningar kan användas för att uppnå den noggrannhet eller det tillåtna moment som är nödvändig i er applikation. CY finns i 9 diametrar från 6 mm till 63 mm med standardslaglängder upp till 1000 mm. De 5 olika modellvarianterna ger det bredaste urvalet av applikationer. Givare är integrerade som standard.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria