Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cylinderpositionsgivare – D-MP

Ett givande beslut

  • Få kontinuerlig positionsangivelse – Kolvens position visas med en analog signal eller IO-Link processdata
  • Utnyttja IO-Links fördelar med SMC – Din leverantör av automation
  • Reducera montagetid och lager – Direktmonteras i våra vanliga cylinderserier.

And much more

  • Mätområde: 25 mm, 50 mm, 100 mm och 200 mm
  • Tillämplig Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 och C55
  • Kompatibel med IO-Link
  • Analog utgång: Spänningsutgång (0 till 10 [V]), Strömutgång (4 till 20 [mA])
  • Analog utgång kan vändas
  • Inställningen är tillgänglig genom touch-panelen
  • Kablage: fria kabeländar, M8-4 stift och M12-4 stift.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

D-MP
Measuring Range
Lead Wire