Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kolvstångslös magnetcylinder – CY3-Z

Magnetisera din pneumatik

  • Spara utrymme i dina maskiner - Kolven driver släden magnetiskt, ingen kolvstång behövs
  • Minska dina kostnader för tryckluft - Läckagefri cylinder eftersom ingen mekanisk koppling krävs
  • Dra fördel av viktminskning - Låg vikt, endast 1,13 kg (Ø32 och 100 mm slaglängd).

And much more

  • Cylinderdiametrar (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Slaglängder upp till 5000 mm
  • Magnetisk hållkraft, upp till 2256 N
  • Hastighet, 50 till 500 mm/s
  • Anslagsdämpning av gummi.

Configure your product

 
Storlek
Port Thread
Slaglängd
  []