Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CY1H, kolvstångslös magnetcylinder, precisionsstyrning

      
  • Högprecisions styrning
  •   
  • Cylinderstorlekar: 6, 10, 15, 20, 25, & 32 (mm)
  •   
  • Slaglängd, från 100 mm till 1000 mm
  •   
  • Finns med stötdämpare
  •   
  • Med magnetkolv för givare
  •   

Configure your product

CY1H-
Guide Suffix
Bore Size
Stroke
Adjuster
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number