Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Dubbelkolvcylinder – CXS2

Dubbla din potential

  • Flytta höga laster exakt – Konstruktion med dubbla kolvar ger kraft upp till 1126 N och en vridstyrning inom ±0,1°
  • Anpassa den till dina applikationskrav – Slag upp till 200 mm och enkelt justerbar med justerskruven
  • Få flexibilitet i montage och design – Cylinderhus och arbetsstycke kan enkelt monteras från olika håll. 4 riktningar för montering av cylinderhuset och 3 riktningar för montering av arbetsstycket.

And much more

  • Cylinderdiametrar (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Slaglängder upp till 200 mm
  • Max hastighet 800 m/s
  • Anslagsdämpning av gummi
  • 4 montageytor: Undertill, ovan, sida

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Bearing
Storlek
Gänga
Slaglängd
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number