Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CVQM

CVQM
Maskinbyggare som traditionellt använder en cylinder och magnetventil för tryck- och klämapplikationer har nu en utrymmes- och tidsbesparande lösning genom lanseringen av SMC:s nya cylinder- och ventilsortiment i serien CVQ. Den utvecklades ursprungligen för att ge ett unik allt-i-ett-system med kompakt cylinder och ventil, och ingenjörerna hos världsledaren SMC har helt enkelt tagit sin mest populära kompakta cylinder CQ2 och magnetventil V100 och bokstavligen byggt ihop dem till en enda enhet. Genom att använda denna innovativa metod ger det nya CVQ-cylindersortimentet vissa stora utrymmesbesparingar eftersom det inte behövs något separat utrymme för vare sig ventilen eller de nödvändiga anslutningarna. Och genom att eliminera anslutningarna uppnås även ytterligare prestandafördelar som minskat tryckfall och luftförbrukning – upp till 37 % per cykel – plus förbättrad responstid jämfört med tidigare konfigurationer med separata cylindrar och ventiler. Som en enhet i ett stycke behöver den nya CVQ endast tre röranslutningar i stället för de sju anslutningar som tidigare behövts, vilket ger minskning av arbetstiden för både installation och underhåll. För närvarande kombinerar CVQ-serien en dubbelverkande kompakt cylinder med antingen 32 mm, 40 mm, 50m m eller 63 mm diameter för applikationer som kräver cylinderhastighet på 50–500 mm/s och en 2-läges magnetventil, som är dammtät enligt IP40 och finns i alternativ med låg effektförbrukning på 24 eller 12 V.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria