Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CS2

CS2
Luftcylindern ur CS2-serien är en dubbelverkande, smörjmedelsfri luftcylinder. Formgjuten aluminium används för både kolvstången och huvudgavlarna, vilket innebär en maximal viktminskning på cirka 50 % (grundläggande 125 mm diameter, 100 mm slaglängd).  Denna serie finns med diametrarna 125 mm, 140 mm och 160 mm med maximal slaglängd upp till 1 600 mm (beroende på monteringskonfiguration).  Luftdämpning är standard på båda ändar.  Andra alternativ inkluderar givare, kolvstångsbälgar, och gängor av Rc-, NPT- eller G-typ.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria