Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CRB2-Z

CRB2-Z
Vi har infört en uppgraderad version av vår serie CRB2 vriddon av vingtyp som utöver den dubbla axeln har en enkel axel som standard. CRB2-Z erbjuder enklare anslutning genom den parallella placeringen av portarna, som kan vara på sidorna eller i linje, vilket visar på ett löpande åtagande att förbättra prestandan och funktionaliteten hos våra produkter. Med fyra alternativ för vridvinkel, från 90° till 270°, har CRB2-Z flexibiliteten att användas i trånga utrymmen. Den kan även hantera större laster tack vare den dubbla vingtyp som har två gånger momentkapaciteten jämfört med varianten med en vinge med samma storlek. Det finns även möjlighet till användning av en givarenhet, där givarna kan fästas i alla lägen längs omkretsen, och/eller en vinkeljusteringsenhet, som båda kan direktmonteras på cylinderns hus.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria