Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CQU

CQU
En av de utmaningar som maskinbyggare står inför är det ofta upprepade önskemålet om mindre och mer kompakta maskiner. I många fall är denna utmaning inte alltför svår att uppnå, men ofta begränsas omfattande storleksminskningar av prestandan hos de komponenter som används i dess konstruktion. Som världsledande inom pneumatik är SMC mycket medvetna om dessa frågor och CQU, vår nya serie av kompakta ovalcylindrar, tar sig an denna utmaning med både kraft och utrymmesbesparande prestanda. CQU-serien är utformad för användning i allmänna applikationer för automation och ger de bästa prestandaegenskaperna från SMC:s populära ovalcylindrar i MU-serien och kompakta cylindrar i CQ2-serien i ett exceptionellt litet ovalcylinderhus. Tack vare utvecklingen av en unik patenterad elliptisk låsring, som eliminerar behovet av cylindergavlar, är CQU-serien upp till 15 % kortare än MU, 40 % smalare än CQ2 och erbjuder en minskad vikt på upp till 36 % beroende på vald modell. En ytterligare fördel med denna innovativa konstruktion säkerställer att CQU-serien också är väsentligt mycket lättare än någon annan ovalcylinder som för närvarande finns på marknaden. CQU-serien är perfekt för applikationer med små avstånd för montering eller där man behöver montera en cylinder med låg tyngdpunkt, och den kan även användas med en extern styrning. Serie CQU är utformad för användning med en liten givare, vilken kan monteras på 4 sidor, och har även alternativ för montering vertikalt, horisontellt, med fotfäste eller med dubbel gaffellänk.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria