Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Högeffektiv kompaktcylinder – CQE

Släpp loss full kraft, med lägre lufttryck och minimalt fotavtryck

  • Öka kraften med lägre tryck – Upp till 628 N vid 0,35 MPa (Ø 40 mm)
  • Öka kraften utan att göra om din maskin – Krafter upp till 1,5 gånger högre än cylindrar av motsvarande storlek
  • Minska din maskins dimensioner utan att kompromissa – Kraften motsvarar en storlek mindre cylinder.

And much more

  • Storlekar (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Slaglängd upp till 50 mm
  • Polygonal kolv
  • Kompakta givare kan monteras.