Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Rundbyggd luftcylinder - CM2-Z1

The all rounder

  • Anpassa CM2 till dina applikationskrav – stort utbud och variationer
  • Minska den totala längden – vid användning av hongänga på kolstångsände och/eller framgavel gängad flänsfäste
  • Ökade monteringsmöjligheter med olika monteringsfästealternativ.

And much more

  • Boring (mm): 20, 25, 32, 40
  • Slaglengte tot 300 mm
  • Dubbelwerkend, enkele zuigerstang
  • Rubberen buffer of luchtbuffer
  • Geschikt voor naderingsschakelaars.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val