Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CM2-Z

CM2-Z
Vi är stolta över att presentera vår serie CM2-Z rund luftcylinder. Denna nya modell ger förbättrad monteringstid och minskade underhållskostnader tack vare givarläget, vilket kan ändras genom att bara lossa en skruv. Tillägget av transparent konsol för givare ger förbättrad sikt för givarens status och serien ger extra flexibilitet genom att införa val mellan utvändigt och invändigt gängade kolvstänger. När utrymme är dyrbart kan man välja en invändigt gängad kolvstångsände (upp till 29 mm kortare) och/eller typ med utskuren klack (upp till 16 mm kortare). Med ett brett utbud av monteringsfästen tillgängliga ger CM2-Z även större flexibilitet för montering, vilket gör den idealisk för användning i applikationer som pick & place, positionering och fastklämning.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria