Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-MK-Z Vrid-/klämcylinder, standard för givare spårmontage

  • Variant för batteritillverkning
  • Längd har reducerats i jämförelse med MK2 och liknar i längd MK
  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Kompakt givare D-M9 kan monteras på 4 sidor
  • Magnetfältresistent givare kan användas
  • 2 typer av cylindermontering är möjliga med ett hus.

Configure your product

 
Montage
Storlek
Port Thread
Clamp Stroke
Rotary Direction
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number