Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kraftklämcylinder – CKZ5T

Designad för en mängd olika klämapplikationer

  • Små byggmått – endast 343 mm lång och 131,2 mm bred (Ø 63)
  • Minskar robotarmens tröghetsmoment – vikt så låg som 3,3 kg (Ø 63)
  • Pålitlig – klämkraft upp till 4 000 N.

And much more

  • Cylinderdiametrar (mm): 50, 63
  • Stänksäker konstruktion
  • 9 öppningsvinklar: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Turck och P&F lägesgivare finns tillgängliga.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val