Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C (L) KU32, Pos-/Klämcylinder, flat typ

Kundernas efterfrågan av en serie mindre pinnklämcylindrar för kompakta maskinapplikationer har nu besvarats med lanseringen av två nya pinnklämmodeller i serie CKQG32 och serie CKU32. De ger ett heltäckande utbud av styrstiftsdiametrar från 7,5 mm till 20 mm och lämpliga för användning med ett brett utbud av arbetsmaterial – med håldiametrar från 8 mm till 20 mm, är dessa klämcylindrar särskilt lämpliga för små, lätta fastspännings- och materialhanteringsapplikationer så som de som ofta återfinns inom bilindustrin. Cylindrarna finns med antingen 30 mm eller 100 mm fastspänningshöjd, och kan ha två magnetfältsskyddade givare på två ytor för CKU32-modellen och på alla av de fyra ytorna för CKQG32-serien.

Configure your product

 
Locking
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamping Height
Auto Switch
Lead Wire
Number
Suffix