Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CKQ / CLKQ

CKQ / CLKQ
När experter på bilbranschen arbetar tillsammans med utvecklingsingenjörer från SMC Pneumatics, världsledarna inom automationskontroll, finns det bara ett möjligt resultat: den perfekta lösningen! För att bara ta ett exempel på detta pågående samarbete ger SMC:s senaste pinnklämcylinder serie CKQ samtidig positionering och fastklämning. Denna serie stänksäkra dubbelverkande cylindrar är utformad främst för användning inom applikationer för svetsning och metallplåt och finns före tillfället i fyra olika hustyper inklusive modeller med eller utan lås. Andra valmöjligheter inkluderar runda eller diamantformade styrtappar för att passa håldiametrar från 13 till 25 mm, vars unika konstruktion i rostfritt stål i kombination med yttre beläggning i titannitrat (TiN) säkerställer maximal livstid och ökad beständighet mot svetsstänk. Andra funktioner inkluderar möjligheten att ändra klämpositionens höjd med upp till 2 mm genom att helt enkelt ta bort mellanläggen, vilket gör justeringar i sista stund till en enkel procedur. Dessutom har behovet av enkelt underhåll tillgodosetts genom att använda fyra separata rengöringsskydd som gör att alla svetsstänk som kommer in i cylinder enkelt kan avlägsnas utan att behöva montera isär cylindrarna helt. Dessa pinnklämcylindrar är utformade för att arbeta med kolvhastigheter på 50 till 300 mm/s med ett maximalt arbetstryck på 0,7 MPa och inom ett temperaturområde för omgivande media från minus 10 till plus 60 °C, och är verkligen den perfekta lösningen.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria