Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CJP2

CJP2
Maskinbyggare som vill kombinera små dubbelverkande pinncylindrar för kläm-, tryck- eller stoppapplikationer i sina maskiner måste ofta göra kompromisser mellan tillgängliga komponenter och det tillgängliga utrymmet. Men tack vare konstruktörer på SMC, världsledande inom pneumatisk teknik, kan denna utmaning tillhöra det förgångna genom lanseringen av deras nya serie CJP2 pinncylinder. Serie CJP2 finns i fyra diametrar och innehåller en liten, men kraftfull, version med 4 mm diameter som gör den till den minsta dubbelverkande pinncylindern som finns. Sortimentet kompletteras av diametrarna 6, 10 och 16 mm, och alla har hus i extruderad aluminium, vilket gör att de inte bara är kompakta utan även extremt lätta. Med längre alternativ för slaglängd på upp till 40 mm beroende på vald diameter kan hela CJP2-serien utrustas med direktmonterade SMC D-M9/D-A9-givare som inte behöver ytterligare fästen. Tillval för CJP2 inkluderar gummidämpare för stöttålighet vilket ger tystare drift och modeller som tillverkas på beställning inkluderar både värme- och köldbeständiga typer. Valmöjligheter för fästen inkluderar grundutförande/panel, fläns, fotfäste, gaffellänk och svängtapp och den nya CJP2-serien är helt utbytbar med SMC:s befintliga sortiment CJP.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria